??
Výběr CAD modelu
K0367.10100
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0367 - pojistný spirálový kabel
Kusovník
K0367.10100
BESTKIPP
Objednací číslo
K0367.10100
MATERIAL
Materiál
Ocel
L
Délka
100 mm
L1
Délka
500 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0160 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73129000
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245025145
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions